Global icon

TM-DS シリーズ

ライトアングル THTタイプ モジュラージャック


特長

ライトアングル THTタイプ モジュラージャック
  • コネクタ形状
  • ジャック
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • RJ-11, RJ-45
  • 準拠規格
  • FCC
  • 安全規格
  • UL
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 開口部サイズ
  • 4, 6, 8
  • 極数
  • 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 32
  • ポート数
  • 1, 2, 3, 4
  • シールド機能
  • 結線方法
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 0.1, 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 125.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 56.5 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 適合電線タイプ
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 挿抜回数
  • 200
  • 使用温度範囲 Max.
  • 80, 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55, -25 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • コネクタ形状詳細

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。