主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- RJ-11, RJ-45
- 準拠規格
- FCC
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 開口部サイズ
- 4, 6, 8
- 極数
- 2, 4, 6, 8
- ポート数
- 1
- シールド機能
- 無
- 結線方法
- ピアッシング
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0, 125.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 42.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 適合電線タイプ
- ノンシールドケーブル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 24, 26
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 24, 26
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 挿抜回数
- 200
- 使用温度範囲 Max.
- 60, 65 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。