U.FL シリーズ おすすめ
かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ
特長
かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ
1. 省スペース設計
2. 無はんだ接続タイプあり※U. FL(A)
3. RF特性(~18GHz)
4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
5. 自動実装可能
6. 良好なかん合操作性
7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品
8. 片側SMA・MMCX・TNCとハーネス可能
動画一覧
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル, アダプタ, 治具・治工具
- パーツ
- 一般呼称
- SMA, U.FL
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.3 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 30, 500, 1000, 10000
- 基板実装方法
- SMT, スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金, ニッケル, 銀
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85, 90, 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40, -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- White, Black, Gray
- 嵌合部1
- SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
- 嵌合部2
- U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。