Global icon

U.FL-K シリーズ おすすめ

かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ


特長

かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ

1 低背同軸コネクタ(かん合高さ 2.5mm以下)
2 耐熱105℃対応
3 明確なクリック感により、半かん合を防止
4 合計4箇所の接地で、基板剥離強度を向上
5 優れた高周波特性
 - V.S.W.R. 1.6 以下 (0~8GHz)
6 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適

動画一覧

  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ, はい
  • ケーブル長
  • 100 mm
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 8.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.6 Max.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 30
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 中心接点部めっき
  • 金
  • 外部接点部めっき
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 1.32 mm
  • 結線方法
  • 半田付け
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 90, 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。