Global icon

UX シリーズ 新規設計非推奨

USB2.0規格認定コネクタ


特長

USB2.0規格認定コネクタ

1. USB2.0規格の認定品
2. 低スキュー構造
3. 収縮チューブレス構造
4. 操作性の良い薄型プラグ
5. 金属シールドはSMT/DIPの選択が可能
6. 吸着テープによる自動実装対応
7. RoHS対応
  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • MiniUSB
  • 準拠規格
  • USB, USB2.0
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • USB2.0
  • 伝送速度
  • 0.48 Gbps
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48 hours h
  • 挿抜回数
  • 5000
  • 極数
  • 5
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.8 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • 定格電流
  • 1.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 30.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ライトアングル
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 結線方法
  • 半田付け
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 75 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -30 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • コネクタ形状詳細

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。