X.FL シリーズ おすすめ
嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
特長
嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
1. 省スペース設計
2. 基板占有面積3. 4m㎡
3. RF特性 (~12GHz)
4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
5. 自動実装対応
6. 良好な嵌合操作性
7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
- パーツ
- 一般呼称
- SMA, X.FL
- 準拠規格
- WiGig
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 6.0, 8.0, 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 20, 500, 10000
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金, ニッケル
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85, 90 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40, -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- White, Black, Gray, Grey, Brown
- 嵌合部1
- SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
- 嵌合部2
- X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
- プラグレセプタクル, アクセサリー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。