ZX シリーズ おすすめ
Micro-USB(USB2.0)コネクタ
特長
Micro-USB(USB2.0)コネクタ
ZXシリーズは、携帯端末機器用のUSBインタフェースに使用するMicro-USBコネクタです。
レセプタクル・プラグとも、豊富なバリエーションを取り揃えておりますので、様々な使用用途・実装形態に対応可能です。
1. 高速伝送(USB2.0)対応
2. レセプタクル バリエーション
3. プラグ バリエーション
4. スムーズな抜き差しで高寿命を実現した構造
5. Micro-USBの認証(TID番号)を業界で初めて取得
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, その他
- パーツ
- Plug shell
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- MicroUSB
- 準拠規格
- USB
- 安全規格
- 伝送規格
- USB2.0
- 伝送速度
- 0.48 Gbps
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 10000
- 極数
- 5
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 0.65 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- ラッチロック
- 定格電流
- 1.8 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- SMT, スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード, リバース オンボード, リバース オフセット, スタンダード ボトムマウント
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -30 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。