Global icon

シリーズ検索:6件あります
  • BNC75
    おすすめ

    BNC75 シリーズ

    12G-SDI規格対応、75Ω、同軸コネクタ​

    1. 12G-SDI規格対応により4K信号を1ラインで伝送可能​
    2. 実装部・内部構造の最適化された設計により12Gbps対応を実現​
    3. 豊富なバリエーション​
     - 基板実装方法:SMT、DIP​
     - パネル取り付け方法:ビス留め、ナット締め​
     - 実装ピッチ:16mm、16.5mm、17mm、17.5mm​
    4. 12GHzの高周波特性に最適化した構造​

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC, BNC(75), PL71
    • 準拠規格
    • MIL, JIS
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 500, 1000, 5000
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, 5.5C-UHD/FW, 3.3C-UHD/FW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • 嵌合部2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • D.FL75
    おすすめ

    D.FL75 シリーズ

    12G-SDI規格対応 75Ω小型同軸コネクタ(75Ω 12GHz対応)

     

    1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ
    2. 高整合
    3. 75Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用
    4. 12G-SDI放送機器、映像機器接続用
    5. 自動実装対応
    6. コネクタ結合が容易
    7. コネクタの抜去が簡単
    8. 環境対応

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC(75), D.FL75
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 20
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.5 mm
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green
    • 嵌合部1
    • BNC(75)_Jack
    • 嵌合部2
    • D.FL75_Jack
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • H.FL75
    おすすめ

    H.FL75 シリーズ

    75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル)

    1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ
    2. 細径フッ素系樹脂ケーブルに適合
    3. RF特性 (~3GHz) 3G- SDI放送機器対応
    4. 自動実装対応
    5. ロック感触、嵌合部保護形状
    6. RoHS2準拠

    • コネクタ形状
    • アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC, BNC(75), H.FL75
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 50, 500
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Blue, White, Black
    • 嵌合部1
    • BNC(75)_Jack
    • 嵌合部2
    • H.FL75_Jack
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • PL71
    おすすめ

    PL71 シリーズ

    75Ω 3GHz対応
    地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ


    1. 従来の75ø系同軸コネクタに対し20%小型化(当社比)
    2. 接触信頼性の高い独自のロック方式
    3. 中心コンタクトはすべて固定構造を採用
    4. 高整合

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • ケーブル外径
    • 2.9 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Black
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • PL75
    おすすめ

    PL75 シリーズ

    75Ω 3GHz対応
    地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ


    1. 従来の75Ω系同軸コネクタに対し30%小型化(当社比)
    2. 接触信頼性の高い独自のロック方式
    3. 高整合
    4. 適合ケーブルは1.5Cタイプ
    5. RoHS対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • N(75), PL75
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • N(75)_Jack
    • 嵌合部2
    • PL75_Plug, PL75_Jack
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MRF20

    MRF20 シリーズ

    同軸・電源・信号複合コネクタ

    1 同軸・電源・信号を複合、映像系アプリケーションに最適
    2 機器の小型化と作業工数の削減に貢献
    3 プッシュプルロックにより優れた操作性
    4 高速伝送対応 (3G/HD/SD-SDI伝送対応)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 13, 20
    • 挿抜回数
    • 500, 1000
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 0.71, 7.0 mm
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • RF-MF7510 (NISSEI ELECTRIC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:6件あります