Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:2件あります
  • DF12N
    おすすめ

    DF12N シリーズ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    1. 基板間寸法に豊富なバリエーション
     0.5mmピッチの超小型サイズに加え、
     基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
    2. 自動実装対応
     コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    3. はんだ接合部の補強金具あり
     FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 極数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • DF40T
    おすすめ

    DF40T シリーズ

    0.4mm ピッチ、奥行き 3.38mm、125℃耐熱、 車載スペック対応 基板対基板コネクタ

    1.  省スペース、豊富なバリエーション
    2.  125℃耐熱の端子
    3.  世界最大クラスの有効嵌合長
    4.  ガイドリブにより大きなセルフアライメントを確保
    5.  PCI Express 4.0 (16Gbps) 伝送対応
    6.  金属シールドにより優れたEMI対策 【DF40GT】
    7.  確実なグランド構造【DF40GT】

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe 4.0
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 20, 30, 34, 40, 50, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
シリーズ検索:2件あります