Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • BM54
    おすすめ

    BM54 シリーズ

    小型基板対基板フローティングコネクタ、125ºC 耐熱、車載対応

    1. ハイト3.0~4.5mm、フローティング量±0.4mmの小型基板対基板フローティングに
     おいて、世界最小クラスの幅寸法
    2. 位置ズレ吸収
    3. 125℃耐熱で車載スペックに対応
    4. 2点接点による高接触信頼性構造
    5. PCI-ex Gen4 (16Gbps) 、MIPI D-PHY Ver. 2.1伝送対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 3.0, 4.0 mm
    • 極数
    • 30, 40, 50
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF40T
    おすすめ

    DF40T シリーズ

    0.4mm ピッチ、奥行き 3.38mm、125℃耐熱 車載スペック対応
    基板対基板/基板対FPCコネクタ
    【DF40T/DF40GT】

    1. 省スペース、豊富なバリエーション
    2. 125℃耐熱の端子
    3. 世界最大クラスの有効かん合長
    4. ガイドリブにより大きなセルフアライメントを確保
    5. PCI- ex Gen4 (16Gbps) 伝送対応
    6. 金属シールドにより優れたEMI対策 【DF40GT】
    7. 確実なグランド構造【DF40GT】

     

    小型基板対基板フローティングコネクタ、 125℃耐熱、車載対応
    【DF40F Series】

    1. 0.4mmピッチ、幅3.68mm、スタッキングハイト3.5~6.0mmの小型基板対基板フローティ ングに おいて、世界最小クラスの幅寸法
    2. 位置ズレ吸収
    3. DF40Tとのかん合組み合わせによ る豊富なスタッキングハイトバリエーション
    4. 125℃耐熱で車載スペックに対応
    5. 高速伝送対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe 4.0
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • 極数
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります