Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:1件あります
  • DF40T

    DF40T シリーズ

    0.4mm ピッチ 1.5~4mm ハイト 125℃耐熱、車載スペック対応、基板対FPCコネクタ


    1.  125℃耐熱で車載スペックに対応

    2.  0.4mmピッチ、奥行き3.38mmの小型基板対FPCレセプタクル

    3.  豊富な芯数、ハイトバリエーション

    4.  PCI Express 4.0(16Gbps)伝送対応

    5.  高耐熱に最適化された電子設計と材料

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe 4.0
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 20, 30, 34, 40, 50
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
シリーズ検索:1件あります