HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
高耐熱 高耐振性 0.5型2mmピッチ 車載インターフェイスコネクタ
1.省スペース(0.5型端子、2mmピッチ) 2.高耐熱125℃ 3.高耐振性 4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電) 5.リテーナによる引張強度40N確保
小型防水車載インターフェイス用コネクタ
1.小型(端子タブサイズ064型、2.2mmピッチ) セットの小型化を実現する省スペース設計です。2.高耐振性 メス端子(圧着端子)構造に2枚バネ構造、3点接点構造、3本のセレーションによる高信頼圧着構造を用いたことで、エンジンルーム内搭載機器に要求される激しい振動条件のクリアを実現しました。3. 高耐熱性 環境温度125℃でご使用頂けます。4.防水性(IP67/IP69K準拠) 独自の防水構造でIP67/IP69K相当に準拠。(嵌合防水)高圧洗浄にも耐えられる防水性能により、過酷な環境下での使用が想定される自動車や産業用機器のインターフェイスコネクタにもご使用頂けます5.定格電流 5A:(単極通電)・2A:(全極通電) 6.嵌合キー 複数個ご使用時の誤嵌合を防止。7.リテーナー リテーナーにより、端子の半挿入を防止。ケーブルの引き回しにも強く高い接触信頼性を有します。