HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
嵌合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ 1. 嵌合高さ(NOM 1.9mm~2.4mm) レセプタクルとプラグ(L曲がり)による嵌合時の基板面からの 高さはMAX2.0mm~2.5mm(プラグで異なります)と低背です。 (右図をご参照ください) 2. レセプタクル 質量15.7mg基板占有面積は7.7m㎡と小型・軽量です。 表面実装対応品です。(エンボステーピング梱包仕様) 3. 周波数 プラグ U.FL(A):~18GHz プラグ U.FL:~8GHz レセプタクル U.FL(A)とU.FLに共通で使用可能 4. プラグは極細フッ素系樹脂ケーブルに適合 φ1.37、φ1.32、φ1.13、φ0.95、φ0.81 5. 各種アクセサリ プラグ挿入・引き抜き治具。検査用・内部配線用アダプタ。 U.FLプラグ逆端接続用 SMA、MMCX、TNCコネクタ等が あります。 6. 嵌合感触 小型にもかかわらず、ロック感があり確実な嵌合が確認できます。 7. 環境対応 ◆ハロゲンフリー レセプタクル・プラグハーネスに基準値以上の塩素、臭素は使用して おりません。 *IEC61249-2-21に従い定義 Br 900ppm以下 Cl 900ppm以下 Br+Cl 1500ppm以下 ◆RoHS2対応
高耐熱 高耐振性 0.5型2mmピッチ 車載インターフェイスコネクタ
1.省スペース(0.5型端子、2mmピッチ) 2.高耐熱125℃ 3.高耐振性 4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電) 5.リテーナによる引張強度40N確保