HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
アンテナ接続同軸線用小型コネクタ〈中継タイプ・基板タイプ〉 1.安定したハーネス品質…中心導体、外部導体の一括圧着構造 ハーネス品質の安定に寄与 オペレーターは中心導体に触れることなくハーネス作業を完了 作業者の熟練度に依らず、中心導体の位置精度を保持 2.ハーネス工数の削減…中心導体、外部導体の一括圧着。ハーネス工数削減に寄与 3.省スペース設計…当社GT5シリーズより、さらに小型 4.優れた高周波特性…V.S.W.R.は0~2.5GHzで1.5以下 5.GT21シリーズは同軸線径φ3.1mmまで対応
ネットワーク、高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ 1.全面シールド構造 2.車載用シールドコネクタとして最適
アンテナ接続用 基板ストレート、ケーブル側ライトアングル同軸コネクタ 1.対応周波数:0 ~ 2.5GHz 2.基板コネクタ ストレートタイプ、ケーブル側コネクタ ライトアングルタイプ
車載アンテナ用小型低背コネクタ 1.小型・低背設計(嵌合高さ12mm) 2.車載対応の4芯同軸コネクタ 3.ETC帯域(5.9GHz)対応の優れた高周波特性 4.豊富なキー・芯数バリエーション 5.リードリフロー対応
基板タイプ 同軸線用小型コネクタ 1. 中心導体と外部導体の一括圧着が 可能 2. 省スペース設計 3. 優れた高周波特性 4. A~Dの4種類の嵌合キーをご用意
LVDS対応、シールド付き同軸コネクタ
1. 小型・省スペース設計 2. 耐ノイズ構造(各種ノイズ評価実施) 3. 6種のキーバリエーション 4. 一括結線対応 5. 高周波特性:3GHz ※映像用として使用しない場合はGT21/GT36Sのご使用をご検討下さい。