Global icon

系列搜索:1项目
  • ZK1
    推荐的

    ZK1 系列

    高耐熱、高耐振性、2mm ピッチ、基板対 FPC、車載コネクタ

    1. 小型・軽量
    2. FPCのダイレクト接続により、組み立ての簡易化とセットの小型・軽量化に貢献
    3. 小型でありながら高い耐振性・耐熱性を実現
    4. 堅牢なセンターロック機構
    5. 感電防止構造
    6. 2点接点による異物対策

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 32
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 43.2, 44.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 18.7, 19.2 mm
    • 本体高さ
    • 9.66, 10.58 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • FPC
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
系列搜索:1项目