Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • IT14
    おすすめ

    IT14 シリーズ

    Mirror Mezz、高速伝送対応、低背、BGAメザニンコネクタ

    1 MOLEX社「Mirror Mezz」正式セカンドソース

    2 高速伝送対応(56⁺Gbps NRZ / 112⁺Gbps PAM4対応)

    3 OAM標準接続コネクタ

    4 多芯高密度設計 : 404芯(101差動ペア)、688芯(172差動ペア)

    5 雌雄同体設計

    6 スタブレス2点接点構造

    7 端子先端をハウジングで保護し、かん合時の座屈を防止

    • コネクタ形状
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.9 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.9 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 5.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 5.0 mm
    • 極数
    • 404, 688
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • BGA
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.2 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • IT18
    おすすめ

    IT18 シリーズ

    COM-HPC® 規格適合、超高密度、低背、BGAメザニンコネクタ

    1.COM-HPC® 規格適合コネクタ (ウェルドタブ付きバージョン)
    2.高速伝送対応:
        PCIe Gen5(32GT/s)、Gen6(64GT/s PAM4)、100Gb Ethernet (4×25Gb)
    3.低背: スタッキングハイト 5mm、10mm
    4.多極、高密度: 400芯 (0.635mmピッチ)​
    5.様々なレイアウトに対応出来るオープンピンフィールド設計
    ​6.実装信頼性の高いBGA構造 (Pin-in-Ball)
    7.Samtec社「COM-HPC®Connector」正式ライセンス供与品​​

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 100Gb(4×25Gb) Ethernet, PCIe Gen5(32GT/s), Gen6(64GT/s PAM4)
    • 伝送速度
    • 112.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.635 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.635 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0, 10.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 5.0, 10.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 400
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • BGA
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.2 A
    • 定格電流 その他
    • 0.25 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 150.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • IT5
    おすすめ

    IT5 シリーズ

    高速伝送対応(25⁺Gbps) BGA メザニンコネクタ

    1. 独自の3ピース構造
    2. スタッキング高さ14~40mm
    3. 千鳥配列1.5mm×1.75mmボールグリッドアレイ
    4. 極数:100、200、300(信号)+110%(追加グランド)
    5. 差動伝送、シングルエンド伝送、電源
    6. 低い挿抜力による、容易な嵌合操作性
    7. 大きな嵌合位置ズレ許容量により、多数個使いが可能
    8. Pb-free仕様
    9. 良好なリフロー実装性

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet
    • 伝送速度
    • 25.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 1.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • 極数
    • 100, 200, 300
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • BGA
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • IT8
    おすすめ

    IT8 シリーズ

    High-Speed 56Gbps BGA Mezzanine Connectors

     

    [Mechanical Features]

    1. Stacking Heights
     Two-piece Type: 10 to 13mm

     Three-piece Type: 14 to 46mm
    2. Available with 120, 192, or 288 signal contacts.
    3. Multiple Mating Capability
    4. Mating Alignment : +/-1.5mm
    5. “Pin in Ball” BGA Attachment
    6. Compatible with Doublesided and Inverted Reflow Soldering
    7. 1.0mm BGA Row Pitch for High Signal Density

    [Signal Integrity Features]
    8. SI Capability
    9. Unique Polarity-Swap FEXT Cancelling Technology

    10. Quasi-Coaxial Design

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 28.0, 56.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 24.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 11.0, 13.0, 15.0, 16.0, 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 40.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • 極数
    • 120, 192, 288
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • BGA
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります