HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
1.最大65A(軽減曲線 周囲温度 25℃)通電可能 2.半かん合防止の完全ロック構造 3. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点 4. モールドランスを採用 5. 基板への逆挿入防止 6. 端子隣接間のショートを防止 7. はんだクラック防止対策 8. フィンガープロテクトバリエーション保有 9. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有 10. UL、C-UL、TÜV規格準拠 11. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)