Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • EM35M
    おすすめ

    EM35M シリーズ

    電源用プラスチックコネクタ

    1.大電流4芯 (3相電源+グランド)
    2.結線が容易な圧着結線
    3.汎用工具が使用可能 JIS C 9711適合圧着工具
    4.シーケンス構造
    5.操作性の良いワンタッチロック
    6.実装バリエーション DINレール取付、パネル取付
    7.誤嵌合防止キー:10通り
    8.UL、TÜV規格を取得

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Coding key, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 30.0, 70.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 35 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 4260 V Max.
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 100
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:1件あります