Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF端子
        コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
     ①基板間グランド接続の強化
     ②電源ラインとして使用可能(3A/ライン)
     ③信号端子を含めた3段シーケンス構造
    5. 有効かん合長2mm(信号端子)
        信号端子の有効接触長は2mm と長く、かん合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
     (MF端子Aは2.5mm/MF 端子Bは1.5mmです)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れたかん合性
     

    FX18H
    0.8mm ピッチ、Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ、125℃対応、
    基板対基板水平接続コネクタ

    1 Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ
          OPSとは、Intelが策定したデジタルサイネージ機器用等のオープン規格
    2 FX18シリーズの高速規格バリエーションタイプ
       従来のFX18シリーズの端子形状等を変更して高速特性を改善
    3 125℃耐熱対応
    4    FX18シリーズとのかん合及び実装パターン互換性あり

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4, USB3.2 Gen.2, eDP 1.4b (Display Port 1.4b) , HDMI 2.1, IEEE 802.3ap
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

    FX23LH
    電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ、125℃対応品

    1 フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm
    2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応
    3 125℃/車載スペック対応
    4 SMT実装により、部品配置の自由度が向上
    5 FX23/FX23Lシリーズとのかん合互換性あり

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX27
    おすすめ

    FX27 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    カードエッジ接続 0.8mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

    1.端子配列ピッチ : 0.8mm
    2.ハイトフリー: スタッキングハイト 22mmMIN
    3.芯数 : 40/60/80/100/120
    4.フローティング可動量
      X方向 : ±0.6mmMAX, Y方向 : ±0.6mmMAX
    5.伝送速度 : 2.5Gbps(PCIe-Gen.1)
    6.中継基板のカスタマイズ
    7.電流容量 : 0.5A/pin
    8.自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9.大きなガイド形状による優れた嵌合性

     

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.1
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 22.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 22.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX30B
    おすすめ

    FX30B シリーズ

    [FunctionMAX™]

    13 ~ 25A 対応
    位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

    1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm
    2.電流容量:13~25A/ピン
    3.接続タイプ:水平、垂直、平行
    4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯
    5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm
    6.有効かん合長:2mm
    7.多点接点構造
    8.低挿抜力
    9.堅牢性
    10.大きなガイド形状による優れたかん合性
    11.かん合間口部の保護構造
    12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • 実装ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • ± 2.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:5件あります