Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • TF70
    おすすめ

    TF70 シリーズ

    車載用、0.5mmピッチ、センターロック、基板対FPC/FFC コネクタ

    1 FPC/FFCのダイレクト接続により、組み立ての簡易化とセットの小型・軽量化に貢献
    2 ライトアングル/ストレートの接続タイプを用途に応じて選択でき、設計自由度が向上
    3 センターロック構造
     - 片手で簡単にプラグの挿入・抜去が可能
    4 大きな有効かん合長により、高い接触信頼性を確保
    5 感電防止、誤挿入防止、誤実装防止の安全構造

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 50
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 32.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.4, 7.8 mm
    • 本体高さ
    • 5.95, 7.35 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 20
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • FPC, FFC
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • リテーナ, ハウジング
シリーズ検索:1件あります