Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • GT50
    おすすめ

    GT50 シリーズ

    1mmピッチ / 1列 / 小型、耐熱/耐振、内部接続向け、基板対電線コネクタ

    1 省スペース化と軽量化に貢献
    2 高耐熱125℃対応
    3 接点部摩耗を低減するスタビライザー構造により、高耐振性を実現
    4 ケーブルの引き回しや抜けに強い堅牢設計
    5 操作性の良いロック機構

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • 定格電流
    • 1.5, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.6, 8.6 mm
    • 本体高さ
    • 5.27, 5.97 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.08 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.08 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング
  • KM32A
    おすすめ

    KM32A シリーズ

    2.0mmピッチ、0.5型、基板対ケーブルコネクタ
    1 小型コネクタ(端子タブサイズ0.5型、2.0mmピッチ)
    2 豊富なバリエーション
       - 接続タイプ:ストレート / ライトアングル
       - 1列品
    3 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
    4 センターロック、誤挿入防止キー、ロック破損防止の安全構造
    5 小型ながら優れた端子保持力及びクリック音
    6 独自の接点構造で高い耐振動性を確保

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.0, 7.5, 7.85, 8.0, 8.6, 9.5, 10.0, 10.6, 11.5, 12.0, 12.6, 13.5, 14.0, 15.5, 16.0, 16.6, 19.5, 20.0, 20.6, 23.5, 24.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 1.3, 7.6, 9.4, 11.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.5, 6.4, 6.45, 10.45 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.3 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.5 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります