Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • BM25
    おすすめ

    BM25 シリーズ

    10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ

    1. 高い給電能力と低背化を両立させた設計、モバイル用バッテリー接続に最適
        - 定格電流:電源端子10A、信号端子0.3A対応
        - 嵌合高さ:0.7mm、奥行き:2.6mm
    2. 接触抵抗を最小限に抑え、省電力化に貢献
    3. 挟み込み端子による多点接触構造で、高い接触信頼性を確保
    4. 多点ロック構造により高抜去力を実現
    5. 独自のメタル誘い込み構造で、高い堅牢性を確保
    6. 大きなセルフアライメントによりスムーズな嵌合操作を実現
    7. 一体成形によりはんだ上がり防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.7 mm
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • 2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF12N
    おすすめ

    DF12N シリーズ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    1. 基板間寸法に豊富なバリエーション
     0.5mmピッチの超小型サイズに加え、
     基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
    2. 自動実装対応
     コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    3. はんだ接合部の補強金具あり
     FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 極数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF37
    おすすめ

    DF37 シリーズ

    0.4mmピッチ 高さ0.98/1.5mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1.セットの高密度実装に貢献 奥行き:2.98mm
    2.高い接触信頼性 2点接点構造
    3.大きな嵌合セルフアライメント 0.3mmを確保
    4.衝撃吸収端子による堅牢構造
    5.はんだ上がり防止構造
    6.飛沫物回避の安心構造
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.0, MIPI
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • 極数
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10, 500
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

    1. セットの高密度実装に貢献
    2. 豊富なスタッキング高さバリエーション
    3. 高い接触信頼性
    4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造
    5. 大きなかん合セルフアライメント
    6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応
    7. はんだ上がり防止構造
    8. 飛沫物回避の安心構造
    9. RoHS対応
    10. 高速信号、ノイズ対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30, 3000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

    FX23LH
    電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ、125℃対応品

    1 フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm
    2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応
    3 125℃/車載スペック対応
    4 SMT実装により、部品配置の自由度が向上
    5 FX23/FX23Lシリーズとのかん合互換性あり

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX10

    FX10 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ
    OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haulDWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタ

    1.OIF光モジュール用標準コネクタ
    2.グランド板付き基板間接続用コネクタ
    3.はんだ剥離強度向上の補強金具付き
    4.高密度実装対応
    5.接触信頼性
    6.グランド板なしタイプを用意
    7.基板間高さを4mm、5mmに設定

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • 極数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • その他極数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX11

    FX11 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ

    1.薄型コネクタ
    2.グランド板付き基板間接続用コネクタ
    3.信号:グランド=10:1
    4.はんだ剥離強度向上の補強金具付き
    5.高密度実装対応
    6.はんだ上がり防止構造
    7.接触信頼性
    8.グランド板なしタイプ

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • 極数
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • その他極数
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:8件あります