Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • BM25
    おすすめ

    BM25 シリーズ

    10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ

    1. 高い給電能力と低背化を両立させた設計、モバイル用バッテリー接続に最適
        - 定格電流:電源端子10A、信号端子0.3A対応
        - 嵌合高さ:0.7mm、奥行き:2.6mm
    2. 接触抵抗を最小限に抑え、省電力化に貢献
    3. 挟み込み端子による多点接触構造で、高い接触信頼性を確保
    4. 多点ロック構造により高抜去力を実現
    5. 独自のメタル誘い込み構造で、高い堅牢性を確保
    6. 大きなセルフアライメントによりスムーズな嵌合操作を実現
    7. 一体成形によりはんだ上がり防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.7 mm
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • 2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

    1. セットの高密度実装に貢献
    2. 豊富なスタッキング高さバリエーション
    3. 高い接触信頼性
    4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造
    5. 大きなかん合セルフアライメント
    6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応
    7. はんだ上がり防止構造
    8. 飛沫物回避の安心構造
    9. RoHS対応
    10. 高速信号、ノイズ対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30, 3000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります