Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • DF36
    おすすめ

    DF36 シリーズ

    0.4mmピッチ垂直かん合 細線同軸コネクタ

    1.高密度実装および小径のヒンジ対応
    2.シールド性能の強化
    3.クリック感のある確実なロック構造
    4.信頼性の高い接触構造
    5.はんだ上がり防止
    6.堅牢なプラグ構造
    7.RoHS2、ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 定格電流
    • 0.25 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 本体高さ
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 42
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF80
    おすすめ

    DF80 シリーズ

    0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ

    1.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応
    2.省スペース化、低背化を実現
    3.優れた嵌合作業性 誘い込み量:±1mm
    4.信頼性の高い接触構造
    5.シールド性能の強化
    6.堅牢なプラグ構造
    7.クリック感のある確実なロック構造
    8.プルタブ(コネクタ抜去用)対応構造
    9.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 30, 40, 50
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0, 5.1 mm
    • 本体高さ
    • 1.65, 1.69 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 500
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.05, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 32
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります