HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適 2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計 3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ 4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応 6. 信頼性の高い2点接点構造を採用 7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm 8. 豊富な芯数バリエーション
0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
1. 基板間寸法に豊富なバリエーション 0.5mmピッチの超小型サイズに加え、 基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。 2. 自動実装対応 コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。 3. はんだ接合部の補強金具あり FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 省スペース:奥行き3.38mm 2. 1.5-4.0mmスタッキングハイトバリエーション 3. USB4 Gen.2(10Gbps) 伝送対応* 4. 大きな有効嵌合長:0.45mm 5. 優れた端子構造により、明確なクリック感と高い嵌合力を実現 6. 端子挫屈防止構造 7. 豊富なバリエーション展開(シールド付き:DF40Gシリーズ、完全ロック付き:DF40GLシリーズ、ADAS向け:DF40Tシリーズ) 8. 10~120芯の豊富な芯数バリエーション 9. ガイドリブによるセルフアライメントを確保:0.33mm 10. ニッケルバリアによる、はんだ上がり防止構造 11. 製造ラインにおける検査用高耐久コネクタも用意 * H=1.5mmの製品のみType-C対応
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ
1. 省スペース 2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3. 高いFPC保持力 4. FPC挿入が容易 5. 0.3mm厚FPCに対応 6. 高速伝送対応 7. 環境対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
1.低背、省スペース 2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3.高いFPC保持力 4.FPC挿入が容易 5.0.2mm厚FPCに対応 6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7.環境対応 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.4mmピッチ 高さ0.9mm 下接点 バックフリップ/Front Axis™ FPC/FFCコネクタ 1. バックフリップ/Front Axis™ 2. アクチュエータ外れを防止 3. FPC/FFC位置決め機構を採用 4. FPC/FFC挿入が容易 5. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 6. 自動実装対応 7. ハロゲンフリー コネクタに基準値以上の塩素・臭素を使用していません。 ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
0.5/1.0mmピッチ 高さ1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ 1. 多様な製品バリエーション 2. FPC/FFC位置決め機構を採用 3. FPC/FFC挿入が容易 4. 堅牢構造 5. アクチュエータの開き防止 6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 7. 自動実装対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用) 9. ハロゲンフリー ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ 1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ 2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上 3. FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上 4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能 5.ロックオープン状態での納入 6.FPC・FFC挿入が容易 7.0.3mm厚FPC・FFCに対応 8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 9.ハロゲンフリー 10.自動実装に対応 11.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.35mmピッチ/0.9mmハイト/下接点 バックフリップ/Front Axis™ タイプ、FPC用コネクタ
1. 高密度実装、省スペース - 0.35mmピッチ、3.0mm実装奥行き、0.9mmハイト 2. バックフリップ・Front Axis™タイプ - アクチュエータクローズ状態で納入及び実装可能なため、アクチュエータの破損を防止 - アクチュエータの開閉と関係なく端子ギャップを確保 3. 高い信頼性 - FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上 - はんだ上がり、フラックス上がり防⽌構造 4. 環境対応 - RoHS、ハロゲンフリー対応品*1 *1 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。 (Br含有率:900ppm以下、Cl含有率:900ppm以下、 Br+Cl総含有率:1500ppm以下)