Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:6件あります
  • BK13
    おすすめ

    BK13 シリーズ

    0.35mm ピッチ スタッキングハイト 0.6mm 奥行き 1.9mm 低背 5A 対応 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

    1. 高い給電能力と省スペース・低背化を両立
    2. 堅牢構造
    3. 基板剥離強度の向上
    4. 高い接触信頼性
    5. 良好な嵌合操作性
    6. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 12, 16, 32, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • BM28
    おすすめ

    BM28 シリーズ

    0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適
    2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計
    3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ
    4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ
    5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応
    6. 信頼性の高い2点接点構造を採用
    7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm
    8. 豊富な芯数バリエーション

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
  • FH58
    おすすめ

    FH58 シリーズ

    0.2mm/0.25mmピッチ 高さ0.9 mm 上下接点バックフリップタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1.少スペース
    2.高FPC保持力
    3.信頼性の高い上下接点構造
    4.高速伝送対応
    5.環境対応
    6.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.1, 3.4 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • バック
    • 極数
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.2, 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.2 A
  • FH62
    おすすめ

    FH62 シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1. 省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3. 高いFPC保持力
    4. FPC挿入が容易
    5. 0.3mm厚FPCに対応
    6. 高速伝送対応
    7. 環境対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 本体高さ
    • 1.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.0 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • 極数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.3 A
  • FH64MA
    おすすめ

    FH64MA シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ

    1. 超低背 上接点
    2. 省スペース
    3. 優れたFPC挿入性
    4. 高いFPC保持力
    5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現
    6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7. ハロゲンフリー
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 本体高さ
    • 0.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.15 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • バック
    • 極数
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.2 A
  • FH72
    おすすめ

    FH72 シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

    1.低背、省スペース
    2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3.高いFPC保持力
    4.FPC挿入が容易
    5.0.2mm厚FPCに対応
    6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7.環境対応
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.5 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • 極数
    • 11, 15, 21, 31
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.3 A
シリーズ検索:6件あります