Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:1件あります
  • FH64MA
    おすすめ

    FH64MA シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ

    1. 超低背 上接点
    2. 省スペース
    3. 優れたFPC挿入性
    4. 高いFPC保持力
    5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現
    6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7. ハロゲンフリー
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 本体高さ
    • 0.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.15 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • バック
    • 極数
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.2 A
シリーズ検索:1件あります