Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:9件あります
  • BK13
    おすすめ

    BK13 シリーズ

    0.35mm ピッチ スタッキングハイト 0.6mm 奥行き 1.9mm 低背 5A 対応 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

    1. 高い給電能力と省スペース・低背化を両立
    2. 堅牢構造
    3. 基板剥離強度の向上
    4. 高い接触信頼性
    5. 良好な嵌合操作性
    6. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 12, 16, 32, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • BM23FR
    おすすめ

    BM23FR シリーズ

    0.35mmピッチ、0.6mm& 0.8mm スタッキングハイト 基板対FPC用コネクタ

    1.ピッチ0.35mm、嵌合高さ0.6mm、奥行き1.98mmの省スペース設計
    2.補強金具による堅牢構造
    3.奥行き1.98mmながら、広い吸着エリアを確保
    4.明確なクリック感
    5.挟み込み端子構造による高信頼性の2点接点と嵌合保持力
    6.USB 3.1 gen.2(10Gbps)伝送対応
    7.はんだ上がり防止構造
    8.飛沫物回避の安心構造

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6, 0.8 mm
    • 極数
    • 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • BM23PF
    おすすめ

    BM23PF シリーズ

    0.35mmピッチ 高さ0.8mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1.定格電流5A
    2.高い接触信頼性
    3.良好な嵌合操作性
    4.USB3.1 Gen.2(10Gbps)伝送対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.8 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.8 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.8 mm
    • 極数
    • 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 64
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • BM28
    おすすめ

    BM28 シリーズ

    0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適
    2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計
    3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ
    4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ
    5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応
    6. 信頼性の高い2点接点構造を採用
    7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm
    8. 豊富な芯数バリエーション

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
  • DF36
    おすすめ

    DF36 シリーズ

    0.4mmピッチ垂直嵌合基板対細線同軸線用コネクタ

    1.高密度実装および小径のヒンジ対応
    2.シールド性能の強化
    3.クリック感のある確実なロック構造
    4.信頼性の高い接触構造
    5.はんだ上がり防止
    6.堅牢なプラグ構造
    7.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 本体高さ
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 42
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 省スペース:奥行き3.38mm
    2. 1.5-4.0mmスタッキングハイトバリエーション
    3. USB4 Gen.2(10Gbps) 伝送対応*
    4. 大きな有効嵌合長:0.45mm
    5. 優れた端子構造により、明確なクリック感と高い嵌合力を実現
    6. 端子挫屈防止構造
    7. 豊富なバリエーション展開(シールド付き:DF40Gシリーズ、完全ロック付き:DF40GLシリーズADAS向け:DF40Tシリーズ
    8. 10~120芯の豊富な芯数バリエーション
    9. ガイドリブによるセルフアライメントを確保:0.33mm
    10. ニッケルバリアによる、はんだ上がり防止構造
    11. 製造ラインにおける検査用高耐久コネクタも用意
    * H=1.5mmの製品のみType-C対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
  • DF40GL
    おすすめ

    DF40GL シリーズ

    0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック&シールド付きタイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 完全ロック
    2. 高速伝送対応
    3. シールド&グランド付き
    4. 大きな有効嵌合長
    5. 良好な嵌合操作性

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5 mm
    • 極数
    • 44
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.35 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • DF80
    おすすめ

    DF80 シリーズ

    0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ

    1.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応
    2.省スペース化、低背化を実現
    3.優れた嵌合作業性 誘い込み量:±1mm
    4.信頼性の高い接触構造
    5.シールド性能の強化
    6.堅牢なプラグ構造
    7.クリック感のある確実なロック構造
    8.プルタブ(コネクタ抜去用)対応構造
    9.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 30, 40, 50
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0, 5.1 mm
    • 本体高さ
    • 1.65, 1.69 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 500
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.05, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 32
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
  • KN13C

    KN13C シリーズ

    0.4mmピッチ、0.7mm嵌合高さ、基板対FPC用コネクタ

    1.嵌合高さ0.7mm、奥行き2.5mmの省スペース設計
    2.補強金具及び十分なハウジングの厚さによる堅牢構造
    3.2点接点及び十分な有効嵌合長による、安定した接触と保持力
    4.明確なクリック感及び大きなセルフアライメント量
    5.奥行き2.5mmながら、広い吸着エリアを確保
    6.はんだ上がり防止構造及び飛沫物回避の安心構造

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ソケット, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.7 mm
    • 極数
    • 10, 16, 24, 30
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
シリーズ検索:9件あります