Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:9件あります
  • BM23FR
    おすすめ

    BM23FR シリーズ

    0.35mmピッチ、0.6mm& 0.8mm スタッキングハイト 基板対FPC用コネクタ

    1.ピッチ0.35mm、嵌合高さ0.6mm、奥行き1.98mmの省スペース設計
    2.補強金具による堅牢構造
    3.奥行き1.98mmながら、広い吸着エリアを確保
    4.明確なクリック感
    5.挟み込み端子構造による高信頼性の2点接点と嵌合保持力
    6.USB 3.1 gen.2(10Gbps)伝送対応
    7.はんだ上がり防止構造
    8.飛沫物回避の安心構造

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6, 0.8 mm
    • 極数
    • 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • BM23PF
    おすすめ

    BM23PF シリーズ

    0.35mmピッチ 高さ0.8mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1.定格電流5A
    2.高い接触信頼性
    3.良好な嵌合操作性
    4.USB3.1 Gen.2(10Gbps)伝送対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.8 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.8 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.8 mm
    • 極数
    • 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 64
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • BM28
    おすすめ

    BM28 シリーズ

    0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適
    2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計
    3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ
    4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ
    5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応
    6. 信頼性の高い2点接点構造を採用
    7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm
    8. 豊富な芯数バリエーション

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 省スペース:奥行き3.38mm
    2. 1.5-4.0mmスタッキングハイトバリエーション
    3. USB4 Gen.2(10Gbps) 伝送対応*
    4. 大きな有効嵌合長:0.45mm
    5. 優れた端子構造により、明確なクリック感と高い嵌合力を実現
    6. 端子挫屈防止構造
    7. 豊富なバリエーション展開(シールド付き:DF40Gシリーズ、完全ロック付き:DF40GLシリーズADAS向け:DF40Tシリーズ
    8. 10~120芯の豊富な芯数バリエーション
    9. ガイドリブによるセルフアライメントを確保:0.33mm
    10. ニッケルバリアによる、はんだ上がり防止構造
    11. 製造ラインにおける検査用高耐久コネクタも用意
    * H=1.5mmの製品のみType-C対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
  • FH35C
    おすすめ

    FH35C シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップタイプFPC用コネクタ

    1.コネクタ高さ0.9mmと低背 上下両接点コネクタ
    2.バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上
    3.高速伝送対応 eDP™ ver.1.3/MIPI(D-PHY)規格に対応可能
    4.ロックオープン状態での納入
    5.FPC挿入が容易
    6.0.2mm厚FPCに対応
    7.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    8.ハロゲンフリー
    9.自動実装に対応
    10.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.2 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • バック
    • 極数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.2 A
  • FH58
    おすすめ

    FH58 シリーズ

    0.2mm/0.25mmピッチ 高さ0.9 mm 上下接点バックフリップタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1.少スペース
    2.高FPC保持力
    3.信頼性の高い上下接点構造
    4.高速伝送対応
    5.環境対応
    6.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.1, 3.4 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • バック
    • 極数
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.2, 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.2 A
  • FH62
    おすすめ

    FH62 シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1. 省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3. 高いFPC保持力
    4. FPC挿入が容易
    5. 0.3mm厚FPCに対応
    6. 高速伝送対応
    7. 環境対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 本体高さ
    • 1.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.0 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • 極数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.3 A
  • FH72
    おすすめ

    FH72 シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

    1.低背、省スペース
    2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3.高いFPC保持力
    4.FPC挿入が容易
    5.0.2mm厚FPCに対応
    6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7.環境対応
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.5 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • 極数
    • 11, 15, 21, 31
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電流
    • 0.3 A
  • FH34

    FH34 シリーズ

    0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ

    1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
    2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上
    3.  FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上
    4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
    5.ロックオープン状態での納入
    6.FPC・FFC挿入が容易
    7.0.3mm厚FPC・FFCに対応
    8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    9.ハロゲンフリー
    10.自動実装に対応
    11.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.8 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • アクチュエーター方向
    • バック
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.1, eDP, MIPI, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電流
    • 0.5 A
シリーズ検索:9件あります