Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • FH58
    おすすめ

    FH58 シリーズ

    0.2/0.25mm ピッチ、高さ0.9mm 上下接点、
    バックフリップ、高FPC 保持力FPC 用コネクタ


    1.省スペース
    2.高FPC保持力
    3.信頼性の高い上下接点構造
    4.高速伝送対応
    5.環境対応
    6.強度改善対応

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 5.8, 6.0, 6.8, 7.8, 8.0, 8.6, 8.8, 9.8, 10.0, 11.8, 12.0, 13.8, 14.0, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.1, 3.4 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.95 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.1, 3.4 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 7, 21, 25, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.2, 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH64MA
    おすすめ

    FH64MA シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ

    1. 超低背 上接点
    2. 省スペース
    3. 優れたFPC挿入性
    4. 高いFPC保持力
    5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現
    6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7. ハロゲンフリー
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 本体高さ
    • 0.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.15 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.12 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.92 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.15 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH34

    FH34 シリーズ

    0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ

    1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
    2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上
    3.  FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上
    4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
    5.ロックオープン状態での納入
    6.FPC・FFC挿入が容易
    7.0.3mm厚FPC・FFCに対応
    8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    9.ハロゲンフリー
    10.自動実装に対応
    11.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.8 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.45 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.8 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります