Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • BM50
    おすすめ

    BM50 シリーズ

    0.35mm ピッチ スタッキングハイト0.6mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

    1. 定格電流15A 省スペース設計
    2. 高い接触信頼性
    3. 小型ながら高抜去力
    4. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF65
    おすすめ

    DF65 シリーズ

    [SnapBee™]

    1.7mmピッチ 基板対ケーブル 低背電源用コネクタ

    1. 独自の強化ロック構造による接触信頼性向上
    2. 縦かん合により作業性向上、デッドスペースの改善
    3. 信頼性の高い接触構造
    4. ケーブル保持強度を向上させるランス構造
    5. 小型低背(H=1.8mm)での高電流対応 MAX 4A (AWG#24)
    6. 半田上がり防止
    7. ケース抜け防止
    8. UL、C-UL規格準拠

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • 定格電流
    • 3.5, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.7 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.7 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.05, 6.1 mm
    • 本体高さ
    • 1.65, 1.75 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります