Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • DF36
    おすすめ

    DF36 シリーズ

    0.4mmピッチ垂直かん合 細線同軸コネクタ

    1.高密度実装および小径のヒンジ対応
    2.シールド性能の強化
    3.クリック感のある確実なロック構造
    4.信頼性の高い接触構造
    5.はんだ上がり防止
    6.堅牢なプラグ構造
    7.RoHS2、ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 定格電流
    • 0.25 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 本体高さ
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 42
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

    1. セットの高密度実装に貢献
    2. 豊富なスタッキング高さバリエーション
    3. 高い接触信頼性
    4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造
    5. 大きなかん合セルフアライメント
    6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応
    7. はんだ上がり防止構造
    8. 飛沫物回避の安心構造
    9. RoHS対応
    10. 高速信号、ノイズ対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30, 3000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF56
    おすすめ

    DF56 シリーズ

    0.3mmピッチ 垂直かん合、細線同軸コネクタ

    1.省スペース化を実現
    2.小径ヒンジ対応
    3.信頼性の高い接触構造
    4.堅牢なプラグ構造
    5.シールド性能の強化
    6.クリック感のある確実なロック構造
    7.はんだ上がり防止
    8.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 26, 30, 40, 50
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 0.3 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 1.68, 2.6 mm
    • 本体高さ
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 20
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.1, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 42
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF81
    おすすめ

    DF81 シリーズ

    0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ

    1.省スペース化、低背化を実現
    2.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応、MIPI
    3.シールド性能の強化
    4.ラッチによる完全ロック
    5.優れた嵌合作業性
    6.細線同軸ケーブルとディスクリートケーブルの混載
    7.ニッケルバリアによるはんだ上り防止
    8.RoHS、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Metal cover, Latch
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 30, 40, 50
    • 定格電流
    • 0.8 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.64, 2.75 mm
    • 本体高さ
    • 0.82, 0.9 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.05, 0.1 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線タイプ
    • 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 46
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 34
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF端子
        コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
     ①基板間グランド接続の強化
     ②電源ラインとして使用可能(3A/ライン)
     ③信号端子を含めた3段シーケンス構造
    5. 有効かん合長2mm(信号端子)
        信号端子の有効接触長は2mm と長く、かん合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
     (MF端子Aは2.5mm/MF 端子Bは1.5mmです)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れたかん合性
     

    FX18H
    0.8mm ピッチ、Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ、125℃対応、
    基板対基板水平接続コネクタ

    1 Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ
          OPSとは、Intelが策定したデジタルサイネージ機器用等のオープン規格
    2 FX18シリーズの高速規格バリエーションタイプ
       従来のFX18シリーズの端子形状等を変更して高速特性を改善
    3 125℃耐熱対応
    4    FX18シリーズとのかん合及び実装パターン互換性あり

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4, USB3.2 Gen.2, eDP 1.4b (Display Port 1.4b) , HDMI 2.1, IEEE 802.3ap
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

    FX23LH
    電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ、125℃対応品

    1 フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm
    2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応
    3 125℃/車載スペック対応
    4 SMT実装により、部品配置の自由度が向上
    5 FX23/FX23Lシリーズとのかん合互換性あり

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M シリーズ

    0.5/0.4mm ピッチ、1.5mm ハイト 下接点、 フロントフリップ 高速伝送対応、FPC コネクタ

    1.グランド端子を備えた、高速伝送対応FPC用コネクタ
    2.インピーダンス整合端子設計(16⁺Gbps対応)
    3.0.4mm/0.5mmピッチの選択が可能
    4.フリップロック方式の明確なクリック感、FPC位置決め機構による高い接触信頼性
    5.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
    6.環境対応
    ※IEC 61249-2-21に従い定義
    7.各種伝送規格に対応
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b(8.1+ Gbps)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 本体高さ
    • 1.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • 高速FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 10, 22, 31, 40
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, USB4.0 Gen.2, Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.4, 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:8件あります