Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • BM28
    おすすめ

    BM28 シリーズ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、
    定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

    1. 定格電流5A
    2. 高い接触信頼性
    3. 良好なかん合操作性
    4. USB4 Gen.2(20Gbps)伝送対応
    5. 環境対応

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 金
    • 定格電流
    • 0.3, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります