Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • DF57
    おすすめ

    DF57 シリーズ

    [SnapBee™]

    基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)

    1. スウィングロックによる強化ロック構造
    2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造
    3. 信頼性の高い接触構造
    4. 位置ずれかん合防止機構
    5. はんだ上がり防止
    6. ケース抜け防止
    7. コスト対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.2, 2.4 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.2, 2.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.35, 4.6 mm
    • 本体高さ
    • 1.2, 1.4 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.0 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28, 30, 34
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 26, 28, 32
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF61Y
    おすすめ

    DF61Y シリーズ

    [SnapBee™]

    基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

    1.独自のバイスロック構造
    2.縦かん合による作業性向上、デッドスペースの改善
    3.小型低背かつ高電圧・高電流対応 (H=2mm、AWG#24:MAX 4A)
    4.高耐熱対応
    5.ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3
    • 定格電流
    • 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 350.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 350.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • 本体高さ
    • 1.9, 2.0 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.0 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 錫
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります