Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • DM3N
    おすすめ

    DM3N シリーズ

    プッシュ-プッシュタイプ、超低背micro SD™カードコネクタ
    ※車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。

    1. 高さ1.15mmの業界最低背クラスを実現
    2. カードの逆挿し防止
    3. カード脱落防止、また無理抜き時の破損を回避
    4. Nano SIMカード誤挿入防止構造
    5. カード検出スイッチ付き

    • コネクタ形状
    • ソケット
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC
    • 適合カードタイプ
    • microSD カード
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板実装方法
    • SMT
    • カードバス対応
    • シールド機能
    • イジェクトボタンの方向
    • 本体高さ
    • 1.15 mm
    • スタンドオフ
    • 検出スイッチ
    • イジェクト機構
    • プッシュ・プッシュ
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 8
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 1.1 mm
    • 定格電圧(AC)
    • AC 10.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります