HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ 1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ 2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上 3. FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上 4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能 5.ロックオープン状態での納入 6.FPC・FFC挿入が容易 7.0.3mm厚FPC・FFCに対応 8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 9.ハロゲンフリー 10.自動実装に対応 11.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ
1. 省スペース 2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3. 高いFPC保持力 4. FPC挿入が容易 5. 0.3mm厚FPCに対応 6. 高速伝送対応 7. 環境対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mmピッチ 奥行3.57mm ワンアクションロック垂直接続タイプ FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ
1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 2. 2点接触による異物対策 3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応 4. 高いFPC保持力 5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能 6. 環境対応
0.5mm・1mmピッチ高さ2.55mm 125℃耐熱対応 FPC・FFC用コネクタ
1. 125℃耐熱対応 2. 接続の高信頼性、堅牢構造 3. フリップロック方式による優れた作業性 4. FPC・FFC保持力が大幅に向上 5. FPC・FFC厚 0.3mm対応 6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 7. 自動実装対応 8. ハロゲンフリー 9. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ 1. 接続工数削減(当社従来品比30%カット) 2. 半嵌合、斜め嵌合の防止 3. アクチュエータの脱落のない堅牢構造 4. フリップロック方式による優れた作業性 5. FPC厚0.3mm対応 6. 自動実装対応 7. ハロゲンフリー 8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ 1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応 2.インピーダンス整合端子設計 3.接続の高信頼性、堅牢構造 4.フリップロック方式による優れた作業性 5.自動実装対応 6.ハロゲンフリー *IEC 61249-2-21に従い定義 7.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mm・1mmピッチ 高さ2mm FPC・FFC用コネクタ 1.接続の高信頼性、堅牢構造 2.様々なニーズに対応可能な製品バリエーション 3.フリップロック方式による優れた作業性 4.高いFPC・FFC保持力 5.FPC・FFC厚 0.3mm対応 6.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 7.ハロゲンフリー 8.自動実装対応 9.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mm ピッチ 高さ 2.8mm 下接点 ワンアクションロックタイプ FPC/FFC/ シールド FFC 用コネクタ
1. ワンアクションでロックが掛かる自 動ロック構造 2. 異物対策 3. FPC/FFC/シールドFFC全てに 対応 4. 高いFPC保持力 5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能 6. 環境対応 7. 500個巻き梱包も対応(試作用)