HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)
1. スウィングロックによる強化ロック構造 2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造 3. 信頼性の高い接触構造 4. 位置ずれ嵌合防止機構 5. はんだ上がり防止 6. ケース抜け防止 7. コスト対策
高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
1. 小型低背コネクタ 2. 縦嵌合ケーブル水平出し 3. 独自のバイスロック構造 4. MAX2.5Aの高電流対応(2芯 : AWG#28使用時) 5. 信頼性の高い接触構造 6. ハロゲンフリー
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ 1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ 2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上 3. FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上 4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能 5.ロックオープン状態での納入 6.FPC・FFC挿入が容易 7.0.3mm厚FPC・FFCに対応 8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 9.ハロゲンフリー 10.自動実装に対応 11.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適 2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計 3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ 4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応 6. 信頼性の高い2点接点構造を採用 7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm 8. 豊富な芯数バリエーション