HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ
1. 定格電流5A 2. 高い接触信頼性 3. 良好なかん合操作性 4. USB4 Gen.2(20Gbps)伝送対応 5. 環境対応
基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)
1. スウィングロックによる強化ロック構造 2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造 3. 信頼性の高い接触構造 4. 位置ずれかん合防止機構 5. はんだ上がり防止 6. ケース抜け防止 7. コスト対策
高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
1. 小型低背コネクタ 2. 縦かん合ケーブル水平出し 3. 独自のバイスロック構造 4. MAX2.5Aの高電流対応(2芯 : AWG#28使用時) 5. 信頼性の高い接触構造 6. ハロゲンフリー
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ 1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ 2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上 3. FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上 4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能 5.ロックオープン状態での納入 6.FPC・FFC挿入が容易 7.0.3mm厚FPC・FFCに対応 8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 9.ハロゲンフリー 10.自動実装に対応 11.500個巻き梱包も対応(試作用)