Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • DF12N
    おすすめ

    DF12N シリーズ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    1. 基板間寸法に豊富なバリエーション
     0.5mmピッチの超小型サイズに加え、
     基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
    2. 自動実装対応
     コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    3. はんだ接合部の補強金具あり
     FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 極数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF17
    おすすめ

    DF17 シリーズ

    0.5mmピッチ基板対基板コネクタ

    1.耐落下衝撃性能の高い構造
    2.補強金具付き
    3.豊富な極数バリエーション
    4.基板間寸法は4~8mmまで1mmステップで用意
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • 極数
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

    1. セットの高密度実装に貢献
    2. 豊富なスタッキング高さバリエーション
    3. 高い接触信頼性
    4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造
    5. 大きなかん合セルフアライメント
    6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応
    7. はんだ上がり防止構造
    8. 飛沫物回避の安心構造
    9. RoHS対応
    10. 高速信号、ノイズ対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30, 3000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX25
    おすすめ

    FX25 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    0.4mm ピッチ、小型、フローティング、基板対基板用コネクタ

    1. ピッチ:0.4mm 小型・多極コネクタ

    2. 接続タイプ:垂直接続

    3. フローティング可動量:XY軸方向±0.45mm

    4. 高速伝送対応:2.5Gbps

    5. 電流容量:0.4A/pin

    6. 大きな誘い込み形状による優れたかん合性

    7. 有効かん合長:1mm 高接触信頼性設計

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 80, 110
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 無, 有
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.4 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX10

    FX10 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ
    OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haulDWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタ

    1.OIF光モジュール用標準コネクタ
    2.グランド板付き基板間接続用コネクタ
    3.はんだ剥離強度向上の補強金具付き
    4.高密度実装対応
    5.接触信頼性
    6.グランド板なしタイプを用意
    7.基板間高さを4mm、5mmに設定

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • 極数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • その他極数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:5件あります