Global icon

シリーズ検索:7件あります
  • ER8
    おすすめ

    ER8 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 高速伝送対応 (16⁺Gbps) 0.8mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mmピッチ
    2. 接続タイプ : 垂直/平行/水平
    3. スタッキングハイト : 7/9/10/12mm
    4. 極数 : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. 大きなガイド形状による優れた嵌合性 
    6. 独自の端子接触構造による スムーズな嵌合
    7. Samtec社「Edge Rate®」 正式セカンドソース

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF端子
        コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
     ①基板間グランド接続の強化
     ②電源ラインとして使用可能(3A/ライン)
     ③信号端子を含めた3段シーケンス構造
    5. 有効かん合長2mm(信号端子)
        信号端子の有効接触長は2mm と長く、かん合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
     (MF端子Aは2.5mm/MF 端子Bは1.5mmです)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れたかん合性
     

    FX18H
    0.8mm ピッチ、Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ、125℃対応、
    基板対基板水平接続コネクタ

    1 Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ
          OPSとは、Intelが策定したデジタルサイネージ機器用等のオープン規格
    2 FX18シリーズの高速規格バリエーションタイプ
       従来のFX18シリーズの端子形状等を変更して高速特性を改善
    3 125℃耐熱対応
    4    FX18シリーズとのかん合及び実装パターン互換性あり

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4, USB3.2 Gen.2, eDP 1.4b (Display Port 1.4b) , HDMI 2.1, IEEE 802.3ap
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

    FX23LH
    電源端子付き基板対基板フローティングコネクタ、125℃対応品

    1 フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm
    2 高速伝送規格 PCIe Gen.4 (16Gbps) 対応
    3 125℃/車載スペック対応
    4 SMT実装により、部品配置の自由度が向上
    5 FX23/FX23Lシリーズとのかん合互換性あり

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX10

    FX10 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ
    OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haulDWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタ

    1.OIF光モジュール用標準コネクタ
    2.グランド板付き基板間接続用コネクタ
    3.はんだ剥離強度向上の補強金具付き
    4.高密度実装対応
    5.接触信頼性
    6.グランド板なしタイプを用意
    7.基板間高さを4mm、5mmに設定

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • 極数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • その他極数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX8

    FX8 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.6mm ピッチ メザニンコネクタ

     

    1. Pitch : 0. 6mm
    2. 豊富な極数とスタッキングハイト
    3. かん合誘い込み
    4. 高速伝送対応(8Gbps)
    5. 基板への誤挿入防止
    6. RoHS (EU) 2015/ 863に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen 3
    • 伝送速度
    • 8.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.6 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 3.0, 4.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.4 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX8C

    FX8C シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.6mm ピッチ メザニンコネクタ

     

    1. Pitch : 0. 6mm
    2. 豊富な極数とスタッキングハイト
    3. かん合誘い込み
    4. 高速伝送対応(8Gbps)
    5. 基板への誤挿入防止
    6. RoHS ( EU) 2015/ 863に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen 3
    • 伝送速度
    • 8.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.6 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.4 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:7件あります