Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • FX26
    おすすめ

    FX26 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    140℃対応 免振構造 基板間接続用フローティングコネクタ

    1. 免振構造
    2. 140℃対応
    3. 基板位置ズレ吸収
      ・XY軸方向: フローティング量 ±0.7mm
      ・Z軸方向: 有効かん合長 ±0.75mm
    4. 端子配列ピッチ: 1mm
    5. 接続タイプ: スタッキング
      ハイト: 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm
    6. 芯数: 20pin/30pin/40pin/50pin/60pin
    7. 電流容量: 0.5A/pin
    8. 自動実装に対応
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

    「CES 2020」のVehicle Intelligence & Transportation部門を受賞。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 極数
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 125.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 140 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります