Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:2件あります
  • FX26
    おすすめ

    FX26 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    140℃対応 免振構造 基板間接続用フローティングコネクタ


    1.免振構造

    2.140℃対応

    3. 基板位置ズレ吸収

      ・XY軸方向 : フローティング量 ±0.7mm

      ・ZX軸方向 : 有効嵌合長 ±0.75mm

    4.端子配列ピッチ : 1mm

    5.接続タイプ: スタッキング

       ハイト      : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm

    6.芯数 : 20pin/30pin/40pin/50pin/60pin

    7.電流容量 : 0.5A/pin

    8.自動実装に対応

    9.大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 18.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 23.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 18.0, 23.0 mm
    • 極数
    • 40
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 125.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 140 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
  • ZE05
    おすすめ

    ZE05 シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5型2mmピッチ
    車載インターフェイスコネクタ

    1.省スペース(0.5型端子、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
    5.リテーナによる引張強度40N確保
     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.6, 29.9, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • 本体高さ
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
シリーズ検索:2件あります