Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • HVH-280
    おすすめ

    HVH-280 シリーズ

    125℃ 大電流対応 車載内部接続電源用コネクタ

    1. 定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V
    2. 高耐熱性
    3. 3点接点の端子構造により高信頼性を確保
    4.高耐振性
    5.操作性を考慮したロック構造
    6.明確なクリック感と確実な接続
    7.圧着端子の半挿入防止
    8.誤挿入防止形状

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ
    • パーツ
    • Housing, Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3
    • 定格電流
    • 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 6.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 6.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 20.85, 22.3 mm
    • 本体高さ
    • 12.69, 13.6 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 14
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 12
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • ZE05
    おすすめ

    ZE05 シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5型/2mmピッチ、
    車載インタフェースコネクタ


    1.省スペース (端子タブサイズ0.5型、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
    5.リテーナによる引っ張り強度40N確保
    6.   豊富なバリエーション
        ストレート/ライトアングル/中継/CPA*、芯数バリエーション(2~40芯)
    7.AWG20~26対応(0.13~0.5sq)
    8.CPA*搭載 (ZE05C) で半かん合を防止。より確かな接続信頼性を実現

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 本体高さ
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, グレー, バイオレット
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • ZE05(Hybrid)
    おすすめ

    ZE05(Hybrid) シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5+1.5型 / 2mmピッチ
    車載インタフェースコネクタ

     

    1.省スペース(0.5+1.5型端子、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流
      信号: 2A(全極通電)/ 電源: 10A(全極通電)
    5.適合電線
      信号: AWG 20~22対応(0.3~0.5sq)、AWG 22~26対応(0.13~0.22sq)
      電源: AWG 16~18対応(0.75~1.25sq)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 26
    • 定格電流
    • 2.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 2.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 20.0, 20.5 mm
    • 本体高さ
    • 14.1, 17.4 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • ZG05HV
    おすすめ

    ZG05HV シリーズ

    高電圧対応、0.5型、3.3mmピッチ、基板対電線コネクタ

    1. 高電圧対応
        - 定格電圧:1,000V、耐電圧:3,000V
    2. 感電防止構造
    3. 高耐熱125℃
    4. 独自の端子構造による高い耐振性
    5. 誤挿入を防止するかん合キー構造

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 6
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.3 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.3 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 23.2, 25.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 15.95, 19.8 mm
    • 本体高さ
    • 7.55, 8.21 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, オレンジ, ダークグレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 24
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.22 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.35 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • ZH05
    おすすめ

    ZH05 シリーズ

    ショート・感電防止構造 0.5 型 2mm ピッチ 基板対電線コネクタ

    1 小型・狭幅
    2 ショート・感電防止構造
    3 高耐熱125℃
    4 高耐振性
    5 ポッティング対応
    6 A/B 2種類のかん合キー
    7 22~26 AWG 対応(0.13~0.35sq)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 12, 16, 20, 24, 28, 32
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 16.7, 18.9, 20.7, 22.9, 24.7, 26.9, 28.7, 29.0, 30.9, 32.7, 34.9, 36.7, 38.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.62, 15.1, 18.0, 22.3, 27.1, 31.1, 35.1 mm
    • 本体高さ
    • 4.45, 4.95, 5.45, 5.8, 9.8, 11.2, 11.5, 19.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, グレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 24, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.13, 0.22 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.13, 0.35 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
シリーズ検索:5件あります