Global icon

ホーム シリーズ一覧
シリーズ検索:2件あります
  • HVH-280
    おすすめ

    HVH-280 シリーズ

    125℃ 大電流対応 車載内部接続電源用コネクタ


    1. 定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V

    2. 高耐熱性

    3. 3点接点の端子構造により高信頼性を確保

    4.高耐振性

    5.操作性を考慮したロック構造

    6.明確なクリック感と確実な接続

    7.圧着端子の半挿入防止

    8.誤挿入防止形状

    • コネクタ形状
    • ソケット, ヘッダー, アクセサリー
    • パーツ
    • Housing, Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 3
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 6.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 6.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 20.85, 22.3 mm
    • 本体高さ
    • 12.69, 13.6 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
  • ZE064W
    おすすめ

    ZE064W シリーズ

    小型防水車載インターフェイス用コネクタ


    1.小型(端子タブサイズ064型、2.2mmピッチ)

     セットの小型化を実現する省スペース設計です。

    2.高耐振性

     メス端子(圧着端子)構造に2枚バネ構造、3点接点構造、3本のセレーションによる高信頼圧着構造を用いたことで、エンジンルーム内搭載機器に要求される激しい振動条件のクリアを実現しました。

    3. 高耐熱性

     環境温度125℃でご使用頂けます。

    4.防水性(IP67/IP69K準拠)

     独自の防水構造でIP67/IP69K相当に準拠。(嵌合防水)高圧洗浄にも耐えられる防水性能により、過酷な環境下での使用が想定される自動車や産業用機器のインターフェイスコネクタにもご使用頂けます

    5.定格電流

     5A:(単極通電)・2A:(全極通電)  

    6.嵌合キー

     複数個ご使用時の誤嵌合を防止。

    7.リテーナー

     リテーナーにより、端子の半挿入を防止。ケーブルの引き回しにも強く高い接触信頼性を有します。

    • コネクタ形状
    • 端子, ハウジング, アクセサリー
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 67, 69K
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 極数
    • 14, 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 定格電流
    • 5.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 使用ケーブル色
シリーズ検索:2件あります