HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
1. 0.8mm ピッチ 2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm) 3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180 4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子 コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。 ①基板間グランド接続の強化 ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン) ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造 5. 有効嵌合長2mm(信号端子) 信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。 (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です) 6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化 7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm 2.電流容量:13~25A/ピン 3.接続タイプ:水平、垂直、平行 4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯 5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm 6.有効嵌合長:2mm 7.多点接点構造 8.低挿抜力 9.堅牢性 10.大きなガイド形状による優れた嵌合性 11.嵌合間口部の保護構造 12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)
0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
1. 基板間寸法に豊富なバリエーション 0.5mmピッチの超小型サイズに加え、 基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。 2. 自動実装対応 コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。 3. はんだ接合部の補強金具あり FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 省スペース:奥行き3.38mm 2. 1.5-4.0mmスタッキングハイトバリエーション 3. USB4 Gen.2(10Gbps) 伝送対応* 4. 大きな有効嵌合長:0.45mm 5. 優れた端子構造により、明確なクリック感と高い嵌合力を実現 6. 端子挫屈防止構造 7. 豊富なバリエーション展開(シールド付き:DF40Gシリーズ、完全ロック付き:DF40GLシリーズ、ADAS向け:DF40Tシリーズ) 8. 10~120芯の豊富な芯数バリエーション 9. ガイドリブによるセルフアライメントを確保:0.33mm 10. ニッケルバリアによる、はんだ上がり防止構造 11. 製造ラインにおける検査用高耐久コネクタも用意 * H=1.5mmの製品のみType-C対応
0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック&シールド付きタイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 完全ロック 2. 高速伝送対応 3. シールド&グランド付き 4. 大きな有効嵌合長 5. 良好な嵌合操作性
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haulDWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタ
フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
水平フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
1. 0.5mmピッチ 2. 接続タイプ : スタッキング(ハイト:8~30mm)/垂直 3. 芯数 : 信号20/40/60/80/100/120 + 電源4pin 4. フローティング可動量 X方向 : ±0.6mm、Y方向 : ±0.6mm 5. 高速伝送対応(8+Gbps) 6. 電源複合コネクタ(3A/ピン×4ライン) 7. 電流容量 : 信号端子0.5A/pin、電源端子3A/pin 8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付) 9. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
1. 0.5mmピッチ 2. 接続タイプ : スタッキング(ハイト : 8~30mm)/垂直 3. 芯数 : 信号20/40/60/80/100/120 + 電源4pin 4. フローティング可動量 X方向 : ±0.6mm、Y方向 : ±0.6mm 5. 高速伝送対応(8+Gbps) 6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン) 7. 電流容量 : 信号端子0.5A/pin、電源端子3A/pin 8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付) 9. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
スタッキング高さ5mm~16mm, 0.6mmピッチコネクタ
1. スタッキング高さ5mm~16mm対応、芯数(40~280) 2. SMTコプラナリティ 3. 嵌合誘い込み 4. 基板への誤挿入防止 5. 2個連結品もあり