Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • FH28K
    おすすめ

    FH28K シリーズ

    0.5mm ピッチ 高さ2.55mm 125℃耐熱対応 FPC・FFC用コネクタ

    1. 125℃耐熱対応
    2. 接続の高信頼性、堅牢構造
    3. フリップロック方式による優れた作業性
    4. FPC・FFC保持力が大幅に向上
    5. FPC・FFC厚 0.3mm対応
    6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    7. 自動実装対応
    8. ハロゲンフリー
    9. 500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • 本体高さ
    • 2.55 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 6.4 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 7.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH62
    おすすめ

    FH62 シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1. 省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3. 高いFPC保持力
    4. FPC挿入が容易
    5. 0.3mm厚FPCに対応
    6. 高速伝送対応
    7. 環境対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 本体高さ
    • 1.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.0 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.0 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH63S
    おすすめ

    FH63S シリーズ

    0.5mm ピッチ、高さ 2.8mm 下接点、ワンアクションロック、105℃対応、
    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに 対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFCかん合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7 mm
    • 本体高さ
    • 2.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.15 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.15 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.15 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, eDP ver. 1.3
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH67
    おすすめ

    FH67 シリーズ

    0.5mmピッチ、高さ5.2mm、垂直接続、ワンアクションロック、2点接点、125℃対応、

    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 2点接触による異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.57 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.33 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.57 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.45 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH34

    FH34 シリーズ

    0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ

    1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
    2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上
    3.  FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上
    4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
    5.ロックオープン状態での納入
    6.FPC・FFC挿入が容易
    7.0.3mm厚FPC・FFCに対応
    8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    9.ハロゲンフリー
    10.自動実装に対応
    11.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.8 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.45 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.8 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH40

    FH40 シリーズ

    0.5mm ピッチ、高さ5.8mm、垂直接続、FPC/FFC コネクタ

    1. 接続工数削減(当社従来品比30%カット)
    2. 半かん合、斜めかん合の防止
    3. アクチュエータの脱落のない堅牢構造
    4. フリップロック方式による優れた作業性
    5. FPC/FFC厚0.3mm対応
    6. 自動実装対応
    7. ハロゲンフリー
    8. FPC/ FFCはFH28と交換可能

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • 本体高さ
    • 5.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.65 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.65 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.65 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH41

    FH41 シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

    1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
    2.インピーダンス整合端子設計
    3.接続の高信頼性、堅牢構造
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.自動実装対応
    6.ハロゲンフリー
    *IEC 61249-2-21に従い定義
    7.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 本体高さ
    • 2.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 6.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 3.75 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH52

    FH52 シリーズ

    0.5mm/1.0mm ピッチ、2.0mm ハイト、下接点、フロントフリップ、FPC/FFC コネクタ

    1.接続の高信頼性、堅牢構造
    2.様々なニーズに対応可能な製品バリエーション
    3.フリップロック方式による優れた作業性
    4.高いFPC・FFC保持力
    5.FPC・FFC厚 0.3mm対応
    6.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング 構造)
    7.ハロゲンフリー
    8.自動実装対応
    9.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3, 9.8, 10.1, 10.3, 11.8, 13.3, 14.3, 15.1, 15.3, 16.1, 16.3, 16.8, 17.1, 17.3, 18.1, 18.3, 19.3, 20.1, 20.3, 24.3, 25.3, 26.8, 27.6, 29.3, 30.1, 34.3, 35.1, 36.3, 38.3 mm
    • 本体高さ
    • 2.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0, 5.7 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:8件あります