Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • BH12
    おすすめ

    BH12 シリーズ

    20A 対応 電源信号複合防水コネクタ

    1. 小型ながら14 AWG電線に対応し、大電流化を実現 電源20Ax2芯、信号1Ax2芯
    2. フロントマウントタイプ・バックマウントタイプをご用意
    3. IPX6/IPX7防水対応
    4. ハーネス作業性が良好
    5. コネクタのアッセンブリが容易
    6. 誤嵌合防止
    7. 軽量
    8. フロントマウント、バックマウントタ イプをご用意
    9. 電源端子のライトアングル結線により、筐体内を低背化

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 20.0 A
    • 定格電流 その他
    • 1.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 42.0 V
    • 極数
    • 3, 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 600 V Max.
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 30
    • フィンガープロテクト
    • 無
    • シールド機能
    • 無
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 錫
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります