Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • DF60
    おすすめ

    DF60 シリーズ

    [EnerBee™]

    65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

     

    1.最大65A(軽減曲線 周囲温度 25℃)通電可能
    2.半かん合防止の完全ロック構造
    3. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点
    4. モールドランスを採用
    5. 基板への逆挿入防止
    6. 端子隣接間のショートを防止
    7. はんだクラック防止対策
    8. フィンガープロテクトバリエーション保有
    9. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有
    10. UL、C-UL、TÜV規格準拠
    11. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • Cover case
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 10.16 mm
    • 開口部ピッチ
    • 10.16 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 本体高さ
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, グレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, カバーケース
  • EF2

    EF2 シリーズ

    [ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™ 端子台(JIS C8201-7-1準拠)

    1. 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
    2. 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
    3. 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
    4. 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
    5. 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中
    6. JIS汎用工具で簡単圧着結線
    7. UL、TÜV取得

    • コネクタ形状
    • その他
    • パーツ
    • end plate
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • ロック方式
    • スプリング
    • 結線方法
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 50
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:2件あります