HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ
15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ (UL, C-UL,TÜV 認定品)
1.最大15A通電可能 (AWG#16使用時:1芯) ※7.92mmピッチ品も対応 2.明確なクリック感と確実な接続 3.圧着端子の半挿入防止 4.誤挿入防止 ※ 多数個使いによる誤接続を防止 5.基板への逆挿入防止 6. 端子隣接間のショートを防止 7. モールドランス構造 8.ポッティング(樹脂充填)対応 5mmまで 9.はんだクラック防止対策
最大12A対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル用コネクタ 1. 最大12A通電可能 2. 小型かつ垂直嵌合タイプにより作業性がアップ 3. 明確なクリック感による確実な嵌合 4. モールドランス構造 5. THR(スルーホールリフロー)実装対応 6. グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠) ※ 7.92mmピッチ品も対応