HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 電源と信号を複合、様々な電源供給に最適 2. ピッチ:0.35mm、奥行き:1.7mm、嵌合高さ:0.6mmの省スペース設計 3. 定格電流:5A(電源端子)、最大0.3A(信号端子)対応。電源+信号のハイブリッドコネクタ 4. 誘い込み部を金属で覆うことにより堅牢性アップ 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 伝送対応 6. 信頼性の高い2点接点構造を採用 7. ガイドリブによりセルフアライメントを確保:0.3mm 8. 豊富な芯数バリエーション